- moneo: plataforma IIoT
- Use cases
O monitoramento de corrente elétrica para motores de alimentação de fio de solda melhora o desempenho dos robôs de soldagem
Um grande fabricante produz peças para vários tipos de veículos e utiliza pinças de soldagem em toda a fábrica.
- Os motores de alimentação de fio de solda para as pinças de soldagem estão sujeitos a um desgaste intenso.
- Uma alimentação irregular faz com que o fio de solda se torça e se prenda. As consequências são paradas não planejadas.
- A causa é um ajuste muito alto ou baixo demais da corrente elétrica do motor para a alimentação do fio. Mas, normalmente, este parâmetro não é monitorado.
O sistema moneo de monitoramento em tempo real da ifm melhora o desempenho de soldagem dos robôs monitorando a corrente elétrica da velocidade de alimentação do fio de solda até a pinça de soldagem. Os picos de sobrecarga e subcarga são detectados, dando ao operador a possibilidade de corrigir a alimentação do fio para obter uma produção ininterrupta.
![Motor current trend Visualize trends in motor current over time](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-trend.png?v=-1025449746)
Monitoramento da corrente elétrica do motor através de indicação de tendências
![Motor current calculations Perform calculations to display motor current using process inputs](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-calculations.png?v=-1025447254)
As funções matemáticas permitem calcular o valor real da corrente elétrica do motor sem o uso de um CLP
![Motor current dashboard Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current.png?v=-1025444844)
Os valores da corrente elétrica do motor são exibidos na tela