Alvos pequenos para sensores magnéticos
Com amplas distâncias de comutação de até 55 mm e fácil montagem
- Alvos facilmente montáveis graças a rosca ou furo escareado
- Instalação ainda mais fácil graças a direções de acionamento variáveis
- Alvos compactos com grandes distâncias de comutação de até 55 mm
- Maior segurança do processo - possibilidade de instalação oculta atrás do aço inoxidável
- Apesar das fortes vibrações, a ampla curva de inicialização oferece sinais estáveis
Aplicações complexas facilmente solucionadas
Em aplicações especiais, os sensores magnéticos da ifm com os novos alvos alcançam amplas distância de comutação, enquanto outras tecnologias evidenciam suas limitações. Em aplicações desafiantes, a combinação de sensor magnético e alvo é capaz de explorar plenamente os seus pontos fortes.
Espaço limitado
Novos ímãs em forma de construção pequena oferecem possibilidades de montagem mais fáceis apesar do espaço limitado na máquina por meio de furos escareados ou de uma rosca. Com os novos alvos, o alcance dos sensores M12 pode ser duplicado. Ao mesmo tempo, devido à existência de maior espaço entre o sensor e o ímã, a montagem torna-se mais flexível e a segurança do processo aumenta.