You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. IO-Link
  3. Aparelho IO-Link

Aparelho IO-Link

Comutar saídas digitais decentralizadas por meio do IO-Link – Ampliação dos módulos de mestre IO-Link em 12 saídas digitais

  • Comutar saídas digitais descentralizadas mediante IO-Link
  • Para ampliação dos módulos IO-Link master em 12 saídas digitais
  • Variantes para aplicações industriais e, pela primeira vez, também para áreas higiênicas
  • Duas alimentações de tensão galvanicamente isoladas e separadamente comutáveis
  • Corrente de saída de até 1,8 A

Comutar saídas descentralizadas mediante IO-Link
Com os novos módulos de saída IO-Link, os módulos IO-Link master apropriados para uso em campo da ifm podem ser aprimorados de forma fácil e econômica com saídas digitais potentes. Tarefas típicas são a comutação descentralizada de cargas e atuadores.

Campos de aplicação
Os módulos estão disponíveis em duas variantes: O módulo de campo alaranjado da série Coolant é resistente contra óleos e fluidos refrigerantes. Isso o torna apropriado para aplicações industriais em geral. O módulo cinza é ideal para aplicação em áreas higiênicas e no setor alimentar. Ele possui o alto grau de proteção IP 68 / IP 69K.

Módulo de saída IO-Link; 152 x 59,3 x 38 mm; Quantidade de saídas digitais 12;

undefined AL2230
Preço sem impostos:R$ 2.031,00
O seu preço: