• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Conexões de cabo em áreas úmidas com código D Ethernet

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (quadra trançada) para a indústria alimentícia

  • Sem halogênio e silicone
  • Vedação ideal, até na montagem manual, graças à contra-porca com grande aderência
  • Dispositivo antivibratório permanente com contorno tipo dente de serra
  • Grau de proteção: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (quadra trançada)

ecolink M12 para áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
A maior parte das aplicações exige soluções adaptadas. Só materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo. A proteção de ação assimétrica contra vibrações fixa a manga roscada na sua posição, assegurando assim uma ótima vedação duradoura. Materiais de alta qualidade especialmente selecionados para a aplicação e um controle intenso durante e após a produção garantem um padrão de qualidade máximo.