Conexões de cabo em áreas úmidas minimizam a queda da tensão

Cabo ecolink M12, sem halogênio e silicone, para áreas higiênicas com 4 x 1 mm²
- Cabos com 4 1 mm2 reduzem a queda da tensão
- Sem halogênio e silicone
- Vedação ideal, até na montagem manual, graças à contra-porca com grande aderência
- Um batente mecânico fixo protege o anel o-ring de destruição
- Dispositivo antivibratório permanente com contorno tipo dente de serra
ecolink M12 para áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
A maior parte das aplicações exige soluções adaptadas. Só materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo. O batente fixo integrado evita que o anel o-ring seja destruído por um aperto excessivo da porca. A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas. A proteção de ação assimétrica contra vibrações fixa a porca da bucha na sua posição, assegurando assim uma ótima vedação duradoura. Materiais de alta qualidade especialmente selecionados para a aplicação e um controle intenso durante e após a produção garantem um padrão de qualidade máximo.