Controlador padrão e SafetyController em um
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-m30711-01.jpg?v=316100643)
Eficiente controlador de 32 bits, utilizável como sistema de comando de segurança (SIL2 / PL d) com suporte CANopen Safety
- Eficiente controlador triple core de 32 bits com grande memória de aplicação
- Utilizável como sistema de comando de segurança (SIL2 / PL d) com suporte CANopen Safety
- Sistemas de comando independentes com atribuições de E/S graduáveis para aplicações padrão e de segurança
- Duas portas Ethernet com switch integrado
Potente CLP padrão e de segurança em um
Automóveis modernos e máquinas de trabalho móveis necessitam de um sistema eletrônico de controle potente para processar o elevado número de sinais de entrada e de saída. Para isso foi desenvolvido o novo ecomatController de 3ª geração. Ele possui dois potentes CLP de 32 bits que funcionam de forma independente um do outro, sendo que um deles é certificado como sistema de comando de segurança.
Além das entradas e saídas multifuncionais capazes de fornecer diagnósticos, o aparelho está equipado com duas portas Ethernet e quatro interfaces CAN. As interfaces CAN suportam todos os protocolos de bus (CANopen, CANopen Safety e J1939) e a troca de dados transparente e de pré-processamento.
A programação CODESYS (versão 3.5) possibilita uma fácil integração das funções de comando no programa de aplicação.
Funções e vantagens
Estrutura mecânica robusta
O sistema de comando eletrônico integrado em uma carcaça metálica compacta oferece todas as conexões necessárias para as entradas e saídas, a comunicação e a programação através dos conectores centrais codificados móveis montados na parte dianteira. LEDs RGB de estado exibem as mensagens mais importantes do sistema.
Eletrônica potente
O elemento central do sistema de comando concebido para sistemas eletrônicos móveis, de acordo com as normas em vigor, é um processador multi core de 32 bits com 300 MHz de frequência. A grande de memória de aplicação de 6 MB contém um amplo sistema de armazenamento de arquivos de 1 MB. Dois sistemas de comando internos programáveis independentes um do outro possibilitam, caso necessário, a divisão dos softwares de aplicação. Dessa forma, a parte mais segura do programa pode ser executada sem ser influenciada pelo fluxo geral do programa. Isso permite uma operação segura mesmo no caso de funções de comando complexas. O controlador pode ser utilizado em aplicações até EN 13849 PL d e EN 62061 SIL cl2.
Entradas e saídas configuráveis
As entradas e saídas podem ser configuradas como entrada digital, de frequência ou analógica com função de diagnóstico ou como entrada para medição da resistência. As entradas analógicas permitem tanto a medição de corrente como de tensão. As saídas podem ser configuradas como saídas digitais ou PWM capazes de fornecer diagnósticos com ou sem regulação de corrente. Caso necessário, todas as entradas e saídas também podem ser configuradas como canais seguros. Assim, sensores e atuadores seguros podem ser conectados diretamente e processados no software da aplicação.
Programável com CODESYS conforme IEC 61131-3
A programação é feita com as linguagens de programação padronizadas pela norma IEC 61131-3. Para funções especiais, assim como para aplicações seguras, estão disponíveis bibliotecas comprovadas e certificadas. Para a manutenção, o diagnóstico e atualizações, estão disponíveis o TFTP via Ethernet e a ferramenta de manutenção. Além disso, a ifm oferece essas funções através de uma interface de aplicação para os displays PDM da ifm e através de um kit de desenvolvimento de software para aplicações do cliente.
Interfaces com funcionalidade aprimorada
Além de um RS-232 e da interface Ethernet com switch integrado, todos os controladores estão equipados com quatro interfaces CAN conforme ISO 11898. Todas as interfaces CAN suportam os protocolos de bus importantes CANopen Safety, CANopen e J1939.