IO-Link master com potência adicional
Simplesmente transferir diretamente circuito de corrente com o cabeamento de energia cadeia de eletrônicos
- 4 ou 8 portas de IO-Link com plena funcionalidade V1.1
- Possibilidade de transferência direta da alimentação de tensão
- Master e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE
- Preparado para a Indústria 4.0 mediante LR AGENT EMBEDDED
- Alimentação de tensão via cabo de alimentação, M12, código T
Robusto módulo de barramento de campo
com conexão segura Os IO-Link master decentralizados servem de gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. Eles também são a melhor escolha nos ambientes mais difíceis: Os materiais e os métodos de produção são idênticos aos cabos de conexão da ifm da série de produtos EVC. A tecnologia ecolink garante conexões M12 confiáveis e duradouras dos cabos de conexão.
Potência adicional
Os IO-Link master possuem duas conexões M12 com código T para a alimentação de tensão. Com esse cabeamento de energia chamado cadeia de eletrônicos, o circuito de corrente pode ser simplesmente transferido diretamente. As portas B do IO-Link master de 8 portas são adequadas para a conexão direta de atuadores IO-Link, como, por exemplo, um terminal de válvulas.
Vantagens e utilidade para os clientes
Configurar sensores com LR DEVICE
O software intuitivo encontra todos IO-Link master na rede e cria uma visão geral de todo o sistema. Além disso, todos os sensores conectados são representados com os respectivos parâmetros. Assim, é possível realizar a parametrização de todos os sensores no sistema a partir de uma localização central.
Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. Entre 4 e 8 sensores IO-Link (dependendo da versão) podem ser conectados e alimentados com um total de até 3,6 A. Com o acessório EVC693, é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.
Conexão direta para o TI
O LR AGENT EMBEDDED integrado envia, se solicitado, os valores do processo sem desvio para os sistemas ERP através do CLP. Este segundo caminho de comunicação está disponível paralelamente ao barramento de campo através do cabeamento do barramento.
12 amperes em um conector M12
A alimentação do master e a energia auxiliar para os atuadores são fornecidas através de conectores M12 com código T. A energia pode ser transmitida através dos master (cadeia de eletrônicos).