IO-Link master para áreas higiênicas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Especialmente para a aplicação segura em áreas úmidas da indústria alimentícia
- 4 ou 8 portas de IO-Link com plena funcionalidade V1.1
- Módulo de campo IP-69K para a indústria alimentícia
- Master e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE
- Preparado para a Indústria 4.0 mediante LR AGENT EMBEDDED
- Alimentação de tensão via cabo do sensor M12 padrão, codificação A
Módulos de barramento de campo robustos para aplicações exigentes
Os IO-Link master decentralizados servem de gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. O material especial da carcaça e a alta estanqueidade (IP 69K) possibilitam a aplicação direta em áreas úmidas da indústria alimentícia. Os materiais e os métodos de produção são idênticos aos cabos de conexão da ifm da série de produtos EVF. A tecnologia ecolink garante conexões M12 confiáveis e duradouras dos cabos de conexão. Materiais de alta qualidade especialmente selecionados para a aplicação e um controle intenso durante e após a fabricação garantem os mais altos padrões de qualidade.
Vantagens e utilidade para os clientes
Configurar sensores com LR DEVICE
O software intuitivo encontra todos IO-Link master na rede e cria uma visão geral de todo o sistema. Além disso, todos os sensores conectados são representados com os respectivos parâmetros. Assim, é possível realizar a parametrização de todos os sensores no sistema a partir de uma localização central.
Master para a indústria alimentícia
Devido aos materiais utilizados e ao design inovador da carcaça, esses master pela primeira vez também podem ser usados em aplicações higiênicas.
Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. Entre 4 e 8 sensores IO-Link (dependendo da versão) podem ser conectados e alimentados com um total de até 3,6 A. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.
Dados digitalizados seguros
Dados Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, a resistência de contato e as interferências eletromagnéticas dos sinais não são distorcidas.
Conexão direta para o TI
O LR AGENT EMBEDDED integrado envia, se solicitado, os valores do processo sem desvio para os sistemas ERP através do CLP. Este segundo caminho de comunicação está disponível paralelamente ao barramento de campo através do cabeamento do barramento.