You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sistemas para máquinas móveis
  3. ioControl – robusto módulo de E/S

ioControl – robusto módulo de E/S

Módulo móvel com sistema de comando integrado e elevado grau de proteção

  • Módulo de E/S móvel com alto grau de proteção e conectores compactos Deutsch
  • Utilizável como microcomando autônomo, livremente programável por CODESYS
  • Interface de display e de teclado para parametrização
  • Função de entrada / saída parametrizável
  • Duas interfaces CAN com protocolo CANopen e J1939

Módulo de E/S decentralizado e microcomando em um
O ioControl é um módulo de E/S que está ligado ao sistema de comando via barramento CAN. Ele é montado fora do sistema de controle em peças remotas da máquina, onde sinais incorrem ou são necessários. O alto grau de proteção e a robusta carcaça possibilitam uma montagem externa direta em áreas de sujeira e respingos. A conexão simples e segura dos sensores e atuadores ocorre através do conector Deutsch, que é amplamente utilizado na automação móvel. A ligação do barramento CAN ocorre mediante cabo drop pré-confeccionado. Além da aplicação como módulo de E/S parametrizável, o ioControl também pode ser utilizado como microcomando adequado para uso em campo. Para isso, o CODESYS está disponível como sistema de programação.