- Novos produtos
- Sensores
- Pucks para feedback de posição
Pucks para feedback de posição

Cames de contato flexíveis ajustáveis de forma fixa (90°) ou angular variável
- Versão básica para aplicações padrão de 90°
- Variante livremente ajustável para aplicações individuais
- Simplificação da montagem graças a elementos de atenuação integrados
- Efeito remoto graças a indicador de posição bem visível
- Compatível com todos os acionamentos segundo a VDI/VDE 3845
Montagem rápida e simples
A direção de montagem do came de contato é visível do lado de fora, por isso ele pode ser fixado à extremidade do eixo do acionamento ser precisar de um ajuste demorado. A montagem é simplificada graças à pré-montagem dos elementos de atenuação. Os cames de contato estão projetados para uma altura de eixo de 30 mm ou, em combinação com um adaptador, para uma altura de 20 mm.
Alta flexibilidade
Os elementos de atenuação rotativos possibilitam tanto o uso em aplicações padrão como a implementação de feedbacks de posição individuais.