- Novos produtos
- IO-Link
- Robusto IO-Link master
Robusto IO-Link master

Módulos de barramento de campo com ligação segura para a conexão de sensores inteligentes
- 4 ou 8 portas de IO-Link com plena funcionalidade V1.1
- Profinet ou EtherNet/IP
- Master e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE
- Preparado para a Indústria 4.0 mediante LR AGENT EMBEDDED
- Alimentação de tensão via cabo do sensor M12 padrão, codificação A
Robusto módulo de barramento de campo
com conexão segura Os IO-Link master decentralizados servem de gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. Eles também são a melhor escolha nos ambientes mais difíceis: Os materiais e os métodos de produção são idênticos aos cabos de conexão da ifm da série de produtos EVC. A tecnologia ecolink garante conexões M12 confiáveis e duradouras dos cabos de conexão.
Limitação de energia para os aparelhos UL Class2
Diversos sensores prolongam uma alimentação de energia limitada com a aprovação UL Class2. A limitação associada da energia é feita, normalmente, por uma fonte de alimentação correspondente. Com o IO-Link master da série AL, também é possível alimentar sensores em conformidade com UL Class2, sem que o operador necessite de uma fonte de alimentação de energia limitada aprovada em conformidade com UL Class2.
Vantagens e utilidade para os clientes
Configurar sensores com LR DEVICE
O software intuitivo encontra todos IO-Link master na rede e cria uma visão geral de todo o sistema. Além disso, todos os sensores conectados são representados com os respectivos parâmetros. Assim, é possível realizar a parametrização de todos os sensores no sistema a partir de uma localização central.
Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. Entre 4 e 8 sensores IO-Link (dependendo da versão) podem ser conectados e alimentados com um total de até 3,6 A. Com o acessório EVC693, é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.
Dados digitalizados seguros
Dados Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, a resistência de contato e as interferências eletromagnéticas dos sinais não são distorcidas.
Conexão direta para o TI
O LR AGENT EMBEDDED integrado envia, se solicitado, os valores do processo sem desvio para os sistemas ERP através do CLP. Este segundo caminho de comunicação está disponível paralelamente ao barramento de campo através do cabeamento do barramento.