Sistema de avaliação multifuncional para valores de medição analógicos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dx2032-2240x1260-01.jpg?v=-674431854)
Boa legibilidade e comando intuitivo mediante display de toque
- Boa legibilidade da exibição
- Comando indutivo com display de toque e texto claro
- Transformação do indicador entre vermelho, amarelo e verde em caso de valor nominal excedido ou não alcançado
- Resolução de 16 bits
- Funções adicionais, como tara, filtro, determinação da média, conexões de sinais
Display analógico 4.0
O novo indicador multifuncional é mais do que um simples indicador: Ele processa sinais analógicos de forma decentralizada e, caso necessário, encaminha essas informações para um sistema de comando superior. Graças a essa inteligência, ele encontra boa aplicação no contexto da Indústria 4.0.
Versátil exibição de valores analógicos
O display inteligente exibe diferentes parâmetros de processo de sensores com saída analógica ou transmissores com saída de sinal padrão. Com a ajuda de fatores de dimensionamento livremente ajustáveis, os sinais de entrada podem ser exibidos convertidos e como valores físicos (por ex., pressão, temperatura, vazão volumétrica). Assim, quando se utiliza um transmissor de pressão, o volume de enchimento de um recipiente pode ser exibido, por exemplo. Além disso, os sinais de entrada podem ser compensados entre si, por exemplo, para medição da pressão diferencial.
Operação confortável
O ajuste ocorre diretamente na exibição, mediante display de toque moderno e resistente. O display muda automaticamente do modo de exibição para o modo de parametrização. Todos os parâmetros são exibidos em linguagem simples, para possibilitar uma operação intuitiva. Um mecanismo de senha oferece proteção contra manipulação indesejada.
Monitorar valores limite
O usuário pode especificar até quatro valores limite. Caso o valor nominal seja excedido ou não alcançado, até quatro saídas de transistor comutam. O estado das saídas é exibido e a cor da exibição pode ser vermelha, amarela ou verde, dependendo do valor do processo.