You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Agora tudo em um equipamento RFID!

Equipamento de leitura e gravação RFID com antena HF RFID integrada, avaliação e interface CANopen para uma identificação confiável dos Tags de identificação.

  • Identificação confiável de Tags de identificação em suportes de peças e produtos
  • Invólucro robusto para a montagem, a alimentação e o manuseio
  • A superfície ativa pode ser ajustada em cinco posições.
  • Grau de proteção IP67 e IP69K para ambientes industriais desfavoráveis

Instalação e aplicação simples
O equipamento de leitura e gravação RFID DTC510 não necessita de mais nenhuma unidade de avaliação. Neste equipamento a antena RFID-HF, a eletrônica e a interface CANopen estão integradas em um invólucro compacto. Assim não é necessário um cabeamento adicional complexo. O arquivo EDS correspondente garante uma rápida e simples integração no sistemas de controle superiores com mestre CANopen. A superfície da antena ativa pode ser ajustada em cinco áreas de medição diferentes! Oferecendo assim ilimitadas possibilidades de instalação mecânica. Aplicações típicas são: rastreamento de produto, controle de material e rastreabilidade Além disso a forma robusta com grau de proteção IP 67 e IP 69K possibilita a utilização direta em ambientes industriais adversos.

Exemplos de aplicação

Rastreamento de produto
No monitoramento de produção, o DTC510 pode por exemplo gravar o número dos suportes de peça nos Tags. Assim se garante que o produto correto está no momento correto no local correto.

Controle de fluxo material
O sistema RFID pode identificar facilmente se o material correto está à disposição no momento correto, no local correto e na quantidade e qualidade desejadas.

Rastreabilidade
Este é um instrumento importante para o controle e a otimização da produção. RFID e DTC510 fornecem os dados que são enviados a um controlador ou a um banco de dados.