Cabo de conexão Y livre de halogênico e de silicone
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf335_evf329_evf332-2240x1260-01.jpg?v=-2064699970)
Distribuidor Y para a conexão de dois sensores ou com operadores lógicos AND ou OR implementados em áreas higiênicas e úmidas
- Livres de halogênico e de silicone
- Vedação ideal, até na instalação manual, graças à porca de contorno com grande aderência.
- Um curso fixo mecânico protege o anel O-Ring de destruição.
- Proteção antivibratória permanente com contorno tipo dente de serra
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
ecolink M12 para áreas úmidas e higiênicasna indústria alimentícia
A maioria das aplicações exigem soluções especiais. Somente materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo. O curso fixo integrado evita que o anel O-Ring seja destruído por um aperto excessivo da porca. A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas. A proteção de ação assimétrica contra vibrações mantém a porca de aperto fixa na sua posição, assegurando assim uma vedação ideal e duradoura. Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade.