Certificado de calibração para sensores de pressão e de temperatura selecionados
Fácil download dos certificados de fábrica gratuitos para sensores da indústria alimentícia
- Certificados de fábrica como comprovante e para a documentação da precisão
- Para sensores de pressão e de temperatura selecionados na indústria alimentícia
- Download em: www.factory-certificate.ifm
- Reduz os custos e simplifica os pedidos
- Outros certificados de calibração completos e individuais podem ser pedidos à parte.
Fácil download do certificado de calibração
A precisão dos equipamentos de medição nos processos de produção é fundamental para a qualidade do produto final. Por isso a ifm oferece um certificado de fábrica de 3 pontos para sensores de pressão e de temperatura selecionados da indústria alimentícia. Está disponível para download durante 5 anos. Fazer simplesmente o log in em „my ifm“ pela www.factory-certificate.ifm, digitar o número de série e baixar o certificado. Este procedimento faz reduz custos e tempo, uma vez que não é mais necessário fazer um pedido separado. Com a disponibilidade do certificado de fábrica, a calibração inicial no cliente pode não mais ser necessária.
Outros certificados
Outros certificados, como p. ex. licenças de fábricas ou certificado de inspeção de materiais conforme a EN 10204, assim como certificado de calibração conforme a ISO ou DAkkS, continuam podendo ser pedidos à parte.