You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Com homologação DNV-GL para as mais duras aplicações marítimas

Sensores de pressão, de temperatura e de fluxo confiáveis com homologação DNV-GL para o transporte marítimo

  • Homologação DNV-GL para aplicações em navios
  • Transmissor de pressão com saída analógica 4...20 mA
  • Transmissor de temperatura com saída analógica 4...20 mA e IO-Link
  • Sensor de fluxo com saída de comutação programável
  • Sonda de imersão com saída analógica 4...20 mA e homologação ATEX adicional

Confiável também em extremas condições
Com a homologação DNV-GL, os comprovados sensores de fluídos da ifm podem ser utilizados agora também em aplicações marítimas. Com esses componentes homologados, deixam de existir obstáculos quanto à homologação de navios e instalações. Os sensores se caracterizam por seu formato compacto e robusto e por isso são perfeitamente adequados para aplicações exigentes, ex. em sistemas hidráulicos. Além disso, a ifm oferece adicionalmente uma garantia de 5 anos.