Kit inicial do mestre IO-Link
Testar agora já com o kit inicial completo as vantagens dos sensores IO-Link praticamente na sua mesa de trabalho
- Mestre IO-Link de 4 portas com interface PROFINET
- Conector 230V/24V
- Software de parametrização IO-Link LR DEVICE (pen drive)
- Sensor ótico de distância IO-Link
- Cabo de Erthernet M12/RJ45, 0,5m
- Cabo de sensor M12/M12, 0,6m
Kit inicial do mestre IO-Link
Com este kit inicial você pode testar imediatamente e praticamente na sua mesa de trabalho as vantagens dos nossos sensores IO-Link. Faça do sensor ótico de distância que envia somente um ponto de comutação 1 ou 0 para uma placa de entrada digital, um sensor inteligente e meça até mesmo a distância para o Objeto.
Além disso o mestre IO-Link e o sensor IO-Link podem ser ajustados com o software de parametrização intuitivo IO-Link.
Assim não é necessário fazer uma parametrização complicada no display dos sensores. O mestre IO-Links decentralizado funciona como Gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo PROFINET. Assim pode ser feita também uma conexão fácil PROFINET, por ex. com um controlador Siemens