Mestre IO-Link especial para o painel elétrico
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1930-2240x1260-01px.jpg?v=-2064653264)
Módulo mestre IO-Link para o painel elétrico funcionam como Gateway entre os sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo
- Separação entre automação e rede de IT
- Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
- 8 portas de IO-Link com plena funcionalidade V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
- Mestre e dispositivos configuráveis com o software moneo configure
Mestre IO-Link para o mundo da automação e do IT
O módulo mestre IO-Link para o painel elétrico funciona como Gateway entre sensores os IO-Link inteligentes e o barramento de campo As informações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas paralelamente ao mundo do IT. Com um conector IoT-Ethernet separado a rede IT pode ser construída totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores chegam ao mundo do IT através da interface TCP/IP-JSON.
Vantagens e utilidade para os clientes
- Separação entre a rede de automação e de IT
A disponibilidade da instalação é de prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interferida por fatores externos. Por este motivo há um conector IoT-Ethernet separado nesse equipamento que separa IT da rede de automação. Assim informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura ao IT e ao sistema ERP.
- Configurar sensores com moneo configure
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral de todo sistema. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.
- Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 não blindado. Os cabos de conexão são fixados ao mestre IO-Link através de conector COMBICON removível. Até 8 sensores IO-Link podem ser conectados e podem ser alimentados com até 3,6 A. O comprimento do cabo pode se de até 20 m.
- Dados digitalizados seguros
Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, as resistências de contato e as interferências eletromagnéticas não podem distorcer os sinais.