Mestre IO-Link para o mundo da automação e do IT
Módulo mestre IO-Link robusto para a conexão de sensores às CLP e ao mundo IT para a indústria de refrigeração e alimentícia
- Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
- Separação entre automação e rede de IT
- 4 ou 8 portas IO-Link com plena funcionalidade V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
- Mestre e dispositivos configuráveis com o software LR DEVICE
Mestre IO-Link para o mundo da automação e do IT
Os módulos mestre IO-Link descentralizados funcionam como Gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas paralelamente ao mundo do IT. Com um conector IoT-Ethernet separado a rede IT pode ser construída totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores chegam ao mundo do IT através da interface TCP/IP-JSON.
Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a grande impermeabilidade (IP 67 ou IP 69K) possibilitam a utilização em aplicações refrigeradoras ou diretamente em ambientes úmidos e na indústria alimentícia. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
Vantagens e utilidade para os clientes
- Separação entre automação e rede de IT
A disponibilidade da instalação é de prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interferida por fatores externos. Por este motivo há um conector IoT-Ethernet separado nesse equipamento que separa IT da rede de automação. Assim informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura ao IT e ao sistema ERP.
- Configurar sensores com LR DEVICE
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral de todo sistema. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.
- Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. Até 4 ou 8 (dependendo da versão) sensores IO-Link podem ser conectados e alimentados com até 3,6 A no total. Com o acessório EVC693 ou o EVF693 é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.