- Novos produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Monitor Plug-and-Play para melhor visão geral
Monitor Plug-and-Play para melhor visão geral

Monitor 7"-TFT-LCD robusto para máquinas móveis para exibição universal de sinais analógicos de vídeo
- Display universal para sinais de vídeo analógicos
- Invólucro impermeável e resistente à intempéries com grau de proteção IP 66 / IP 67
- Sistema de vídeo PAL/NTSC
- Conexão direta com até 2 câmeras ou 4 câmeras através da comutação de vídeo
- Tensão de alimentação de 18...30 V DC
- Homologação do tipo E4
Monitor Plug-and-Play para melhor visão geral
Na maioria das máquinas móveis é impossível obter uma visão panorâmica, ou pelo menos monitorar ângulos mortos sem um sistema de monitoramento como de câmeras. Além das robustas câmeras O2M2 e O3M2, a ifm oferece também os monitores Plug-and-Play adequados.
Otimizado para máquinas móveis
A série de monitores impermeáveis se adapta automaticamente a diferentes situações de luz ambiente. O display WVGA dispõe de uma regulação automática de luminosidade com comutação automática de dia e noite. Todas as configurações, como por exemplo acionamento automático da câmera ao ligar o pisca-pisca ou ao colocar a marcha a ré podem ser efetuadas no completo menu de serviço. Em combinação com a câmera inteligente 3D O3M2 podem ser exibidos obstáculos no trajeto, assim como informações sobre o veículo (da CAN-Bus).
Funções e vantagens
Fácil de usar
O sistema pré-configurado necessita de somente uma tensão de alimentação e está pronto para ser utilizado. As câmeras correspondentes são conectadas com conector M16, reconhecidas automaticamente e exibem diretamente uma imagem do monitor. Não é necessário configurar no caso de uma operação padrão.
Estrutura robusta
A série de monitores é fabricada com alumínio e plásticos resistente à choques e à intempéries. São apropriados tanto para a operação em cabines de caminhões, guindastes e empilhadeiras, como para cabines abertas de veículos de construção. Todos os sistemas são providos de uma proteção contra a sub e sobretensão e proteção contra a inversão de polaridade.
Amplas possibilidades de ajuste
O menu de serviço oferece várias possibilidades de configuração para a integração ideal em máquinas móveis. As câmeras podem ser ativada automaticamente através das entradas digitais. A iluminação de plano de fundo pode ser adaptada pelo sensor fotoelétrico automaticamente à situação de luz ambiente com valores limites ajustáveis. Valores de luminosidade e de contraste podem ser também ajustados manualmente. Com os modos noturnos vermelho e azul se alcança uma visibilidade ideal no escuro. Adicionalmente podem ser exibidos linhas de referência horizontais e verticais ou uma grade, p. ex. como posicionamento ou ajuda para estacionar.