Sensores de aceleração detectam a "saúde da máquina"
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-vsp003_vsp001_vsp01a-2240x1260-01.jpg?v=-2064990222)
Sensor de aceleração piezoelétrico com interface IEPE, forma robusta assim como um amplo range de medição oferece um diagnóstico de vibração eficiente
- Sensor de aceleração piezoelétrico do tipo VSP com interface IEPE
- Amplo range de medição ± 50 g
- Formas robustas com IP 67 ou IP 68
- Disponível também como versão para áreas com risco de explosão, ATEX e IECEx
- Para conexão no sistema eletrônico de diagnóstico VSE
Sensores de aceleração para o diagnóstico de vibração eficiente
O sinais de aceleração são muito importantes para o monitoramento de estado das máquinas e de instalações (monitoramento de condição). Ao contrário de outras variáveis físicas como pressão e temperatura, podem ser determinadas diferentes características com os sinais de aceleração, que por sua vez indicam diferentes sintomas (ex. desbalanceamento, danificação de rolamentos, cavitações e colisões). O cálculo e monitoramento dessas características ocorre em um equipamento externo, como o sistema eletrônico de diagnóstico tipo VSE da ifm ou outros equipamentos com uma entrada IEPE (Integrated electronic piezoelectric). IEPE é uma interface comum de mercado para sensores de aceleração dentre outros, e é definido através da sensibilidade do sensor, geralmente em mV/g (milivolt por g, g = aceleração gravitacional). Os sensores de aceleração do tipo VSP baseiam-se em um princípio de medição piezoelétrico e são destinados à aplicações industriais exigentes.