Sensores de velocidade compactos com homologação ATEX e IO-Link
Monitoramento da velocidade de rotação em invólucros de metal robustos e compactos com unidade eletrônica de avaliação integrada, homologação ATEX e IO-Link
- Várias funções através do IO-Link, mas também utilizáveis no modo SIO
- Caixa metálica robusta M30: sem necessidade de proteção adicional contra impacto
- Aprovação ATEX Grupo II, Categoria 3D
- Montagem embutida possível
- Equipamento de conexão com tensão de alimentação de 24 V DC
Monitoramento compacto da velocidade com IO-Link
Nesses sensores de velocidade, a unidade eletrônica de avaliação já está integrada no invólucro do sensor. Isto possibilita um monitoramento fácil e a baixo custo dos movimentos tanto rotatórios como lineares para detectar valores de velocidade inferiores ou superiores ao valor nominal. O ajuste do valor limite, a cuja velocidade a saída comuta, é realizado através de um potenciômetro ou do IO-Link.
Novo: sensor com conector M12 e homologação ATEX
Os novos sensores se destacam em relação aos modelos anteriores através do invólucro metálico robusto para montagem embutida. Além disso está disponível uma variante especial com homologação ATEX, pela qual não é necessária nenhuma proteção adicional contra impacto.
Áreas de aplicação
Os sensores de velocidade compactos oferecem várias opções de aplicação especialmente na área da tecnologia de transporte, por exemplo para o monitoramento de correias transportadoras ou de elevadores de caçambas. Aqui eles servem tipicamente para o monitoramento de passagem abaixo do valor nominal, de bloqueio ou de parada.
Funções pelo IO-Link
Os sensores de velocidade incluem um completo monitoramento da velocidade de rotação. O ponto de comutação é ajustado pelo potenciômetro multivoltas ou pelo IO-Link. Valores adicionais são enviados pelo IO-Link, ex. a velocidade de rotação atual ou o ponto de comutação. Parâmetros como o tempo de retardo do arranque podem ser configurados à distância pelo IO-Link. Além disso, o IO-Link permite a ativação do "modo janela". Dois pontos de comutação configuráveis independentemente aumentam a utilidade. A programação (teach) também pode ser feita à distância com o IO-Link. Para uma maior transparência na instalação pode ser realizada uma conexão como o ifm-SMARTOBSERVER. É claro que o sensor com capacidade IO-Link pode ser utilizado também no modo convencional SIO.
Modo de funcionamento
O sensor indutivo integrado é amortecido por cames em passagem ou outros atuadores de comutação metálicos. A avaliação determina a partir do intervalo de tempo dos amortecimentos, a duração do período ou a frequência (valor real da velocidade de rotação) e compara esse valor com o ponto de comutação configurado (valor nominal). A saída está comutada durante o retardo de partida e quando a velocidade de rotação for maior que o valor de comutação configurado. Um LED sinaliza quando for alcançado um valor inferior ao da velocidade nominal, assim como a desativação da saída.