Sensor de distância PMD com excelente alcance de detecção
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Sensor a laser compacto independente de cor, com rosca M18 padrão e IO-Link em invólucro moderno
- Modelo pequeno e compacto com rosca M18 padrão e medição do tempo de voo PMD
- Excelente alcance de detecção de 1,5 m - independentemente da cor
- Visualização e ajuste dos valores de distância através do IO-Link e do display bicolor do dispositivo
- Sensores com classe de proteção laser 1 - perfeitamente adequados para a indústria automobilística, entre outros.
Sensor de distância PMD de longo alcance para tarefas especiais
Com um alcance de detecção extremamente elevado, o novo sensor PMDLine destaca-se por seu moderno e compacto invólucro de aço inoxidável. Ele trabalha com base no sistema inovador de medição do tempo de voo On-Chip com tecnologia PMD (photonic mixer device). Mesmo em aplicações muito exigentes, nas quais os sensores de luz vermelha convencionais chegam a seus limites, como por exemplo superfícies metálicas brilhantes, a detecção pode ser feita com o sensor com a classe de proteção laser 1. A excelente resistência à reflexão e supressão de fundo junto com a grande capacidade de reserva, contribuem para uma operação confiável. Áreas típicas de aplicação são a indústria automobilística, a tecnologia de transporte assim como o manuseio de material.
Fácil operação
O ajuste do ponto de comutação é realizado facilmente através dos 3 botões de operação diretamente no dispositivo ou através do IO-Link, pelo qual também pode ser emitido o valor atual die distância.