Sensor de condutividade LDL100: uma nova abordagem da mudança de fases
- Redução de imprecisões associadas à uma limpeza baseada no tempo
- Aumento do desempenho do processo graças à alta flexibilidade do ponto de medição
- Versão compacta e de alta qualidade evita falhas e paradas imprevistas
- Fácil instalação e colocação em funcionamento
- Transmissão digital e sem perdas dos valores de medição
Aplicações
A diferenciação entre diversos fluidos desempenha um papel fundamental, especialmente na indústria alimentícia. Produtos de limpeza, água de enxágue e alimentos na tubulação do processo, possuem condutividades diferentes e por isso podem ser detectados de maneira fácil e confiável.
Benefícios
Rastreamento preciso de produto a qualquer momento. A diferenciação rápida e confiável de fluidos permite reduzir descartes de produtos e água de enxágue.
Processamento
A diferenciação entre produto é possível "out of the box". Não é necessário ajustar o sensor para a colocação em funcionamento. Além disso estão disponíveis funções ampliadas, como por exemplo simulação.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl100-2240x1260-01.jpg?v=-674074956)
Vantagens do LDL em resumo:
Tempo de colocação em funcionamento muito menor
- Não precisa de nenhuma unidade de avaliação adicional
- Cabeamento simples com o uso de conector M12
Robusto, design compacto
- Sem entrada de umidade graças ao invólucro de aço inox totalmente soldado
Oferta atrativa
- Grande disponibilidade e entrega rápida
- O conceito de adaptador flexível reduz / facilita o estoque
Por que LDL100?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilidade | Qualidade | Desempenho | Gama de produtos para a indústria alimentícia |
Curtos prazos de entrega, download gratuito do certificado de fábrica. |
Resistente à choques de temperatura e vibrações graças ao design robusto e compacto. 5 anos de garantia. |
Alta resolução por todo o range de medição graças ao IO-Link. |
Todos os sensores de processo de um único fornecedor, por exemplo, para sistemas CIP. |
Processos de limpeza típicos na indústria alimentícia
Objetivo: diferenciação precisa entre produto e água de enxágue através do monitoramento da condutividade.
Processos de limpeza típicos
Aplicação
- Objetivo: diferenciação precisa entre produto e água de enxágue
- Processo de limpeza: a água leva o produto para fora da tubulação
- O sensor de condutividade monitora a transição entre fluidos de condutividades diferentes
Vantagens
- Redução do descarte de produtos e de água de enxágue
- Validação do processo
Valor agregado graças ao IO-Link
![]() |
Transmissão de dados sem perdas Transmissão digital de condutividade e temperatura |
![]() |
Plug & Play Fácil colocação em funcionamento graças à parametrização automática |
![]() |
Processos transparentes Memória de histórico interna |