Sinalizador luminoso pequeno com ótimas funções
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/headimage_p_f_wh_e200_0196.jpg?v=-1286268016)
- Controle via IO-Link ou entradas digitais
- Detecção ideal em ambientes claros
- Instalação simples com porca de fixação M30
- Sirene de alarme alta (90 dB) com melodias selecionáveis
- Alto grau de proteção, também com sirene de alarme. Apropriado para as áreas úmidas
Indicação flexível das condições das máquinas
Seja em máquinas, instalações ou correias transportadoras Os sinalizadores luminosos mostram as condições de operação ou falhas de maneira visível através de luz de cores diferentes. Este sinalizador luminoso inovador é uma alternativa eficiente às lâmpadas padrões de vários segmentos. O segmento luminoso pode reluzir em até 7 cores. Além disso, é possível ajustar luz contínua ou diferentes modos intermitentes para cada cor. O controle pode ocorrer via IO-Link, mas também é possível ser feito de modo clássico com 3 cores definíveis através de três entradas digitais. Deste modo, os sinalizadores luminosos padrões podem ser substituídos facilmente por esses sinalizadores luminosos. Além disso, estão disponíveis versões com emissor de sinal acústico e / ou botões sem desgaste que podem ser definidos livremente.
Três modos de operação
O destaque destes sinalizadores luminosos são os três modos de operação diferentes que oferecem máxima versatilidade ao usuário. O IO-Link oferece a maior flexibilidade de operação e parametrização, mas também sem IO-Link as cores podem ser selecionadas através de três entradas digitais. As cores possíveis são vermelho, verde, azul, ciano, magenta, amarelo e branco.
Modo IO-Link
Aqui as sete cores, o emissor de sinal acústico e os botões podem ser controlados. A parametrização (modos intermitentes, melodias, etc.) pode ser adaptada a qualquer momento através do controlador. Isto oferece flexibilidade máxima.
Modo SIO RGB
Esse modo trabalha sem IO-Link. O controle das 7 cores ocorre através de três entradas digitais (RGB) que são controladas individualmente ou em combinação. O emissor de sinal acústico e o botão podem ser acessados ou detectados através de um PIN adicional do conector fêmea de 5 polos.
Modo SIO LIGA / DESLIGA
Neste modo podem ser selecionadas três cores, cada qual através de um PIN separado. Assim é possível substituir facilmente as lâmpadas padrões de vários segmentos. O emissor de sinal acústico e o botão podem ser acessados ou detectados através de um PIN adicional do conector fêmea de 5 polos.
Parametrização via IO-Link
Mesmo se for possível operar em modo SIO sem IO-Link, o IO-Link é necessário para parametrizar, por exemplo a cor de luz desejada. Com o software de PC LR DEVICE ifm o usuário pode configurar facilmente dispositivos IO-Link, assim como carregar e salvar conjuntos de parâmetros. Além disso, é possível visualizar os valores de medição de forma clara e as configurações do dispositivo podem ser testadas facilmente.
Funções IO-Link (seleção):
- Modos de operação
- 7 cores selecionáveis
- Luz contínua, 3 modos intermitentes, 3 modos flash
- 7 melodias diferentes para emissor de sinal acústico