Acelerar a detecção de paletes com a câmera 3D
- Para todos os paletes padrões com duas entradas
- Precisão de posição de ±1 cm
- Alcances de até 4 m. Tempo de detecção < 1 s.
- Comunicação via Ethernet ou CAN
- Suportado por GitHub
Potente
O sistema de detecção de palete PDS (Pallet Detection System) é uma solução de software comprovada para a detecção rápida, totalmente automática e independente da posição, de todos os tipos de paletes padrões com duas entradas. Em combinação com o hardware O3D, a posição do palete é detectada de forma extremamente rápida e precisa. Isso reduz consideravelmente a duração completa do ciclo da detecção de paletes em veículos autônomos e semiautônomos de processamento de paletes.
Eficiente
Mesmo em condições ambientais adversas a sofisticada solução de software guia o garfo da empilhadeira com a ajuda de uma nuvem de pontos 3D da câmera ToF de forma rápida e precisa para o destino. O sistema de detecção de paletes aumenta o desempenho de veículos autônomos e semiautônomos na medida em que aumenta a velocidade de detecção da posição dos paletes sem que a alta precisão seja influenciada.