Monitoramento de vibrações inteligente sem cabeamento
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/00c0d031248f0f41a47b822366db51c3/-S610/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-VWV001_ZB0929-2240x1260-01.jpg)
- Aplicação versátil graças ao funcionamento com bateria e transmissão via rádio
- Para o monitoramento cíclico de vibrações e de temperatura até mesmo em locais de difícil acesso
- Tecnologia de rádio com topologia Mesh para a eficiente transmissão de dados
- Implementação simples desde o sensor até a visualização dos dados
Monitoramento de vibrações para máquinas simples
O sensor de vibração VW movido à bateria, em combinação com o Gateway ZB0929 e o LR Smartobserver, permite um monitoramento cíclico da condição da máquina segundo a DIN ISO 10816. Junto com a medição de temperatura integrada, é possível detectar os danos iminentes em máquinas antecipadamente e planejar uma manutenção de acordo com a necessidade. Isto evita maiores danos e paradas caras.
Integração rápida e fácil graças ao funcionamento sem cabos
Graça ao funcionamento completamente sem cabos dos sensores, assim como um software de operação intuitivo para a análise e visualização dos dados, é possível ajustar um monitoramento mais abrangente da instalação de maneira rápida e sem maiores trabalhos. Os dados do sensor são transmitidos com a maior segurança de dados desde o ponto de medição até a TI.
O sensor de vibração detecta e transmite tanto o valor v-RMS como a temperatura detectada no ponto de medição. A seguir você encontra mais explicações sobre os dados fornecidos e sobre o caminho da transmissão.
v-RMS (fadiga)
Valor efetivo da velocidade de vibração. Permite tirar conclusões sobre o grau de fadiga do componente.
Temperatura
Um aumento de temperatura pode ocorrer devido à atritos excessivos ou outros efeitos (ex. de origem elétrica) e serve como indicador para defeitos existentes ou iminentes.
Conectividade inteligente e confortável
Além de uma interface conectada por meio de cabos, o Gateway ZB0929 também possui várias possibilidades de conexão sem cabos como NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi e 2G GSM. Apertando somente um botão indiretamente ou através de uma comunicação Mesh inteligente, é possível conectar até 28 sensores com o Gayeway e com isso, com o sistema back-end.
Avaliação
Os dados dos sensores podem ser visualizados e analisados através do LR Smartobserver, além disso é possível configurar alarmes de forma confortável e deste modo garantir uma rápida colocação em funcionamento da cadeia de medição completa. As licenças correspondentes do LR Smartobserver são estritamente necessárias para a avaliação dos dados do sensor.
Sem alimentação de tensão externa
Graças à bateria integrada, o sensor pode ser operado durante 4 anos no mínimo. Como a eletrônica está completamente embutida, as vibrações de ressonância indesejadas são eliminadas.