OGD com visor frontal de plástico: medição de distância com mais segurança
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/a7717e531711604da8cbc356d9e04c5d/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-OGD583-2240x1260-01.jpg)
- Alta confiabilidade do processo graças ao visor frontal de plástico anti-estilhaçamento
- 2 em 1: saída simultânea do valor de distância e da refletividade
- Identificação e classificação de objetos com base na refletividade
O grande benefício graças ao IO-Link
- Visualização dos valores do processo através do IO-Link e do display bicolor do dispositivo
Tudo sob controle graças ao OGD Reflecitivity com lente plástica
Além do valor de distância dado, o OGD Reflectivity também possui uma saída de comutação para o valor de refletividade. Desta forma, a confiabilidade do controle do processo pode ser aumentada: por exemplo, não é somente detectado se um produto congelado tem uma cobertura, mas através da refletividade se determina ao mesmo tempo se foi usada a cobertura correta. Além disso, o OGD Reflectivity agora também está equipado com um visor frontal de plástico para evitar riscos de estilhaçamento de vidro, especialmente em aplicações do setor alimentício Isto não só garante um controle confiável do processo, mas também um alto grau de confiabilidade do processo. Todos os parâmetros do sensor podem ser ajustados por meio dos três botões de operação e podem ser lidos facilmente no display bicolor. Também é possível parametrizar e ler via IO-Link.