Detecção de consumo eficiente e precisa para ar comprimido e gases industriais
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/b74198b52916b140a0f3675d67ef3713/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-SD6500_SD1540-2240x1260-01.jpg)
Para um gerenciamento energético efetivo, podem ser consultados quatro valores de processo (vazão, pressão, temperatura, totalizador = medidor de quantidade total)
- Distribuição exata de custos através de medição precisa de consumo
- A base para um sistema de gerenciamento energético completo segundo DIN EN ISO 50001
- Monitoramento de pressão graças ao sensor de pressão integrado
- Economia com pontos de medição adicionais graças à indicação simultânea de vários valores de processo
- O modo de simulação facilita a colocação em funcionamento e o processamento
Confortável: detecção de vários valores de processo ao mesmo tempo
Os sensores de vazão da série SD detectam os gases industriais mais importantes: argônio, dióxido de carbono, nitrogênio e ar. Com isso são a escolha ideal por exemplo, em sistemas de envase e embalagem da indústria alimentícia, assim como em processos de soldagem, de corte ou de brasagem com uso de gases de proteção. Além da vazão atual, os sensores também detectam temperatura, pressão e a quantidade total de vazão.
Vantagens adicionais com a integração do SD na unidade de manutenção de instalações existentes e novas: Os valores de processo do ar comprimido de operação podem ser monitorados em redes de ar comprimido comuns pelo display TFT integrado. Possível escolher entre quatro layouts gráficos diferentes que podem ser ajustados de maneira individual.
Valor agregado graças ao IO-Link
Outras característica úteis que simplificam a utilização dos sensores estão disponíveis através do IO-Link: no modo de simulação é possível verificar os ajustes individuais de exibição e comutação antes da colocação em funcionamento e pelo modo flash o usuário pode determinar visualmente a posição exata do sensor controlado.
Garantir a qualidade, reduzir custos
Graças ao sensor de vazão SD, o usuário mantém o consumo exato dos gases industriais caros sob controle. Tanto as menores quantidades são detectadas de forma confiável como os grandes fluxos. A grande precisão de medição garante a qualidade do produto e do processo onde quer que seja importante dosar os gases de forma precisa. Assim é possível detectar vazamentos e deste modo evitar consumo excessivo e aumentos de custos consequentes. Além disso um baixo abastecimento do gás no processo, influencia negativamente a qualidade do produto final.
Máxima precisão também no caso de gases industriais
Independentemente de qual SD é usado, a precisão máxima é sempre garantida. Assim é possível por exemplo com o SDX5XX, obter uma distribuição exata especialmente dos custos com ar comprimido em cada linha de produção e assim otimizar o cálculo de custo dos produtos. O sensor 4 em 1 SDX6XX oferece, com quatro curvas características de gás, a detecção de consumo de argônio, dióxido de carbono, nitrogênio e ar, além de uma alta dinâmica de medição. O SDX8XX pelo contrário é projetado especialmente para as característica dohélio. Deste modo se garante que este gás industrial extremamente caro também seja detectado com precisão máxima.
A base para um sistema de gerenciamento energético completo segundo DIN EN ISO 50001
De acordo com a DIN EN ISO 50001, diretiva de eficiência energética da UE, todos os países membros comprometeram-se a economizar energia. A condição para a redução de imposto de energia é a implementação de um sistema de gerenciamento energético. A diretiva exige que a calibração dos equipamentos de medição seja gravada, a fim de garantir precisão e repetibilidade dos dados medidos. A combinação do novo medidor de ar comprimido SD e as frequentes calibrações DAkkS oferece a base ideal para um sistema de gerenciamento energético confiável.
Menores custos de manutenção e instalação
Já que todos os sensores do modelo SD também detectam a pressão, a temperatura e a vazão total do fluido, é possível economizar com sensores adicionais, cabeamento e placas de entrada, e deste modo com outros custos de instalação e de manutenção.