• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Proteção de circuito com função de monitoramento para o circuito 24 V

  • Proteção modular e seletiva em máquinas e instalações
  • Proteção confiável de circuito que permite a redução de cortes transversais de cabos
  • Módulos potenciais disponíveis opcionalmente, para um cabeamento confortável
  • Detecção da causa do acionamento (via IO-Link)
  • Corrente elétrica e medição de tensão em todos os canais (via IO-Link)

Segurança no circuito de 24 V
Ao contrário do circuito primário de 230 V, a proteção de circuito nos circuitos secundários seguros é normalmente ignorada. Outro problema é que no caso de uma falha da alimentação da tensão 24 V DC, o circuito mecânico normal muitas vezes não é acionado. Isto pode ocorrer por exemplo com cabos longos. Com o fusível ifm, o circuito é monitorado de forma ideal e, se necessário, é desconectado de maneira confiável. A desconexão seletiva de circuitos únicos também é possível. Isto permite a redução de cortes transversais de cabos em circuitos de carga das fontes de alimentação. Nos novos módulos de segurança ajustáveis, é possível configurar as correntes de acionamento. Assim os circuitos elétricos da planta podem ser adaptados de forma ideal à máquina. Os módulos potenciais opcionais aumentam o bloco de fusíveis para um sistema de cabeamento inteligente. Com a versão IO-Link também é possível avaliar importantes dados de diagnóstico.

Instalação modular
O sistema é constituído de forma modular e possui um módulo de alimentação para até 40 A. Os módulos de segurança podem ser montados em série. Isto ocorre através de um mecanismo simples de alavancas, sem pontes, sem ligação em ponte ou similar. Módulos potenciais distribuem os circuitos elétricos e ligam o fio de aterramento. A fácil instalação e complexidade mínima do cabeamento fazem reduzir custo e tempo. Em versões padrões, o usuário pode conectar até 10 módulos de segurança no módulo de alimentação e na versão IO-Link até 8.

Versões
Além do mecanismo de acionamento, os módulos possuem uma LED para sinalizar se o módulo foi acionado, se está ativado e o quanto está sendo utilizado. Cada canal pode ser ligado, desligado ou reinicializado através de um botão. O módulo de alimentação também possui uma saída coletiva para uma mensagem de alerta, caso um dos módulos tenha sido acionado.

Mais transparência com IO-Link
A versão IO-Link possui as mesmas funções, porém fornece informações adicionais sobre cada canal:

  • Corrente nominal atual (1 byte cíclico)
  • Tensão de saída (acíclica)
  • Contador de acionamento (acíclico)
  • Condição atual do dispositivo (1 byte cíclico):
    – curto-circuito
    – sobrecarga
    – subtensão
    – valor limite alcançado (80 % IN)
  • Ligar / desligar
  • Resetar com acionamento
  • Reinicializar o contador de acionamento
  • Cálculo do valor máximo / mínimo de corrente e tensão medida para cada canal durante um período de tempo qualquer
  • Cálculo da média do valor de corrente e tensão medida para cada canal durante um período de tempo qualquer
  • Ativação permanente de cada canal para ignorar a troca cíclica de dados (ex.: para garantir a alimentação de tensão de dispositivos importantes durante a fase de inicialização). A função de segurança continua ativa

Os módulos de segurança estão disponíveis nos tamanhos fixos 2 A, 4 A, 6 A, 8 A e 10 A, assim como na versão ajustável de 1...10 A. Os valores de corrente fixos previnem uma má utilização posterior causada pela alteração da intensidade de corrente máxima. Os módulos ajustáveis permitem uma flexível colocação em funcionamento.

Produtos