Sensor de pressão preciso, também com monitoramento de temperatura adicional
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Transmissão dos valores do processo contínua e funções de diagnóstico ampliadas em invólucro SW19
- Duas soluções: Transmissão dos valores do processo contínua pelo IO-Link e duas saídas de comutação
- Amplas possibilidades de ajuste e funções de diagnóstico ampliadas pelo IO-Link
- Modelo compacto (SW19) com conexão do processo G 1/4
- Precisão do ponto de comutação < ± 0,5 %, repetibilidade < ± 0,05 %
- A um custo baixo e robusto graças ao invólucro de aço inoxidável soldado
- Medição de temperatura integrada economiza pontos de medição adicionais (somente PV80xx)
Miniaturização para aplicações industriais
O sensor de pressão PV tem uma célula de medição de película fina robusta soldada diretamente com a conexão do processo. Esta tecnologia oferece uma alta precisão em um invólucro muito compacto com somente 19 mm de face a face a uma ótima relação preço/qualidade.
Áreas de aplicação
Graças à estrutura da conexão do processo sem vedante, além de em operações hidráulicas, os sensores também podem ser usados em gases inertes. O tudo do invólucro marcado a laser é vantajoso em áreas industriais. Assim o sensor pode ser identificado permanentemente mesmo em ambientes adversos. Graças ao IO-Link, o sensor de pressão transmite continuamente valores de pressão como pressão do sistema, e no modelo PV80XX, a temperatura do sistema. Os picos de pressão também são contados e fornecidos em forma de dados. Além disso, os valores de medição transmitidos digitalmente via IO-Link são mais precisos, pois não há perda de conversão através do conversor D/A e nem influências externas.