Mestres IO-Link: conexão de sensores no CLP e no mundo da TI
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-group_al13xx-2240x1260-01px.jpg?v=-56845304)
- Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
- Separação entre automação e rede de TI
- 4 ou 8 portas IO-Link com plena funcionalidade V1.1.
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP ou TCP/IP JSON ou Powerlink
- Mestre e dispositivos configuráveis com o software moneo configure
Mestre IO-Link para o mundo da automação e da TI
Os módulos mestre IO-Link descentralizados funcionam como gateway entre os sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas paralelamente ao mundo da TI. Com um conector IoT-Ethernet separado, a rede da TI pode ser construída totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores chegam ao mundo da TI através da interface TCP/IP JSON.
Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a grande impermeabilidade (IP 67 ou IP 69K) possibilitam a utilização em aplicações refrigeradoras ou diretamente em ambientes úmidos e na indústria alimentícia. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.
Vantagens e utilidades para os clientes
Separação entre automação e rede de TI
A disponibilidade da instalação é de prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interferida por fatores externos. Por este motivo há um conector IoT-Ethernet separado nesse equipamento que separa a TI da rede de automação. Assim, informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura à TI e ao sistema ERP
Configurar sensores com moneo configure
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral do sistema completo. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.
Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. Até 4 ou 8 sensores IO-Link (dependendo da versão) podem ser conectados e alimentados com até 3,6 A no total.
Com o acessório EVC693 ou o EVF693 é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.