- Novos produtos
- Sensores
- Mini sensor de pressão faceado frontalmente com conexão de processo G1/4
Mini sensor de pressão faceado frontalmente com conexão de processo G1/4

- Modelo compacto (SW 19)
- Alta precisão de medição < ± 0,5 %
- Repetibilidade precisa < ± 0,05 %
- De baixo custo e robusto graças ao invólucro de aço inoxidável soldado
Pequeno e faceado frontalmente
Os novos mini sensores de pressão da série PL54 possuem um transmissor de pressão faceado frontalmente com rosca G1/4, soldada diretamente no sensor. Esta célula de medição oferece uma alta precisão em um invólucro extremamente compacto com somente 19 mm de face a face. Além disso, os sensores se caracterizam por uma relação custo-benefício particularmente otimizada.
Áreas de aplicação
Os sensores PL54 são usados especificamente para a medição de pressão em aplicações onde a montagem faceada frontalmente é necessária. Este é geralmente o caso de adesivos, colas, selantes, espumas e outros fluidos viscosos que endureceriam em espaços mortos. A conexão faceada frontalmente evita o entupimento da conexão do processo, mesmo no caso de fluidos contaminados.