Mestre IO-Link para sensores inteligentes em quadros de distribuição
- Separação entre automação e rede de TI
- Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
- 8 portas de IO-Link com plena funcionalidade V1.1.
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON ou Powerlink
- Mestre e dispositivo configuráveis com o software moneo configure
Mestre IO-Link para o mundo da automação e da TI
O módulo mestre IO-Link para o quadro de distribuição funciona como gateway entre os sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas paralela mente ao mundo da TI. Com um conector IoT-Ethernet separado, a rede da TI pode ser construída totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores chegam ao mundo da TI através da interface TCP/IP JSON.
Vantagens e utilidades para os clientes
Separação entre automação e rede de TI
A disponibilidade da instalação é de prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interferida por fatores externos. Por este motivo há um conector IoT-Ethernet separado nesse equipamento que separa da TI da rede de automação. Assim, informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura à TI e ao sistema ERP.
Configurar sensores com moneo configure
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral do sistema completo. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.
Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizada através de cabos de conexão padrão M12 não blindados. Os cabos de conexão são fixados ao mestre IO-Link através de conector COMBICON removível. Até 8 sensores IO-Link podem ser conectados e podem ser alimentados com até 3,6 A. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.
Dados digitalizados seguros
Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, as resistências de contato e as interferências eletromagnéticas não podem distorcer os sinais.