Feedback de posição para válvulas de esfera
- O tipo e a posição da válvula de esfera são visíveis diretamente na instalação
- Visualização direta graças à indicação de posição flexível para perfurações em T, L e Y
- O livre ajuste angular dos alvos reduz a quantidade de versões e o estoque
- Aplicação universal em acionamentos conforme VDI/VDE 3845
Feedback de posição flexível
Os cames de comutação são montados em válvulas de esfera para indicar a posição. Os elementos de amortecimento ajustáveis permitem tanto o uso em aplicações padrões quanto a realização de sinais de feedback de posição individuais.
Alinhamento da válvula de esfera em resumo
A particularidade deste came de comutação é o indicador de posição ajustável da parte de cima do came que pode ser ajustado de maneira flexível na perfuração em L e por meio de um elemento adicional de indicação, também nas perfurações em T e Y. Assim o direcionamento da válvula de esfera é visualizado diretamente e de forma clara na instalação.