Detecção precisa de limpeza de alta pressão.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_300_0066.jpg?v=867306098)
- Invólucro robusto para aplicações de alta pressão até 200 bares
- Resistente aos produtos de limpeza graças aos componentes de aço-inox
- Flexível: IO-Link, saída analógica, de comutação e de frequência
- O sensor de temperatura integrado economiza custos de hardware
- O IO-Link permite documentar os processos de limpeza
Rápido e resistente à pressão
Para documentar os processos de limpeza e aplicações de alta pressão, o princípio de medição mecatrônico com o seu tempo de resposta rápido é a primeira escolha. O sensor de temperatura integrado e as versáteis funções de diagnóstico via IO-Link permitem economizar tanto custos adicionais de hardware quanto custos de manutenção. O uso de um invólucro de aço-inox torna o sensor resistente aos produtos de limpeza comuns.
Documentação de processos de limpeza
Todos os valores medidos podem ser transmitidos para o sistema de controle via IO-Link em formato digital e sem perdas de conversão. Assim, os valores de vazão e de temperatura podem ser documentados facilmente para cada processo de limpeza.
Mais vantagens e utilidade para os clientes
Rápido tempo de resposta
O princípio de medição mecatrônico se caracteriza por um tempo de resposta extremamente rápido. Com isso até mesmo pequenos jatos de pulverização durante a limpeza de alta pressão são registrados com precisão em termos de quantidade.
Tubos de saída e de entrada não são necessários.
Turbulências e bolhas de ar não influenciam a medição. Isto permite que o sensor seja instalado em qualquer parte do sistema de tubulação.
Exemplo de aplicação
Com o IO-Link, o monitoramento de um sistema de limpeza de alta pressão, incluindo a documentação dos processos de limpeza, pode ser implementado de maneira fácil e rápida com baixo custo de hardware, por exemplo, para o uso em abatedouros modernos. A ifm oferece todos os componentes de hardware e software necessários para fornecer a transparência necessária, por exemplo, também para as cadeias de supermercados.