Distância máxima de comutação com uma elevação mínima
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_ixs_00340_group_01.jpg?v=-799013324)
- Alta reserva operacional graças a maiores distâncias de comutação com uma instalação semi-faceada.
- NO e NC em um único dispositivo reduz o estoque
- Aplicação universal graças à alta faixa de temperatura
- O design do invólucro permite uma montagem rápida com perfeita profundidade de instalação
- Alta impermeabilidade graças ao grau de proteção de IP 65 à IP 69 K
Um sensor para diferentes áreas de aplicação
Seja na automação fabril, em aplicações com fluidos de refrigeração e de lubrificação ou em aplicações móveis: Estes sensores indutivos convencem devido a sua aplicação universal e permanente juntamente com um alto desempenho, estabilidade de temperatura e grau de proteção.
Montagem semi-faceada
Além disso, combinam altas distâncias de comutação com uma instalação praticamente faceada. Esta combinação oferece a melhor proteção possível contra tolerâncias mecânicas. Deste modo os danos ao sensor são minimizados ao máximo possível. A instalação é autoexplicativa: Basta rosquear o sensor até o final da rosca e o ajuste perfeito está garantido.