• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Medição de vazão sem obstáculos: O sensor ultrassônico SU PureSonic

  • Medição precisa da vazão de água ultrapura e água
  • O tubo de medição robusto de aço-inox e sem componentes oferece alta resistência a fluidos e vedação permanente
  • O LED de estado operacional indica o estado do sensor de acordo com a norma Namur NE107
  • A emissão da intensidade do sinal permite tirar conclusões sobre a qualidade do processo

Dados de medição precisos mesmo com água ultrapura

O SU PureSonic detecta vazões de água de até 1000l/min com alta precisão. Graças à tecnologia ultrassônica, isto também se aplica à água ultrapura com baixa condutividade, como a produzida em instalações de osmose inversa. Em combinação com os sensores de condutividade da família LDL, pode-se estabelecer um controle de qualidade confiável no processo de filtragem.
O tubo de medição do SU PureSonic é feito de aço-inox e não possui elementos de medição, vedações e peças móveis. Isto significa que as falhas causadas por danos, vazamentos ou bloqueios que podem ocorrer em sistemas mecânicos como rotores, turbinas, ou uma queda de pressão devido ao modelo, são excluídas desde o início.

Intensidade de sinal como um indicador de qualidade e manutenção

A intensidade de sinal detectada continuamente permite tirar conclusões sobre a qualidade do fluido ou sobre a necessidade de manutenção. Se o valor baixar, isto pode ser um indicador do aumento de partículas no fluido ou depósitos na parede interna da tubulação. A intensidade de sinal transmitida de forma acíclica via IO-Link permite ao usuário programar os trabalhos de manutenção ou adequar a sequência do processo a tempo. Deste modo, é possível garantir um produto final de alta qualidade. Esta função também está implementada em instalações convencionais que ainda não possuem IO-Link. Se a intensidade do sinal alcançar um nível inferior ao pré-definido, o estado do dispositivo é alterado e o sensor sinaliza esta alteração através da saída de diagnóstico e do LED de estado operacional.

Acessórios