O sensor de vazão por ultrassom SU Puresonic
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/537598528_reverse-osmosis-systems.jpg?v=-2068104987)
Garantia de qualidade do processo de forma simples e permanente
O SU Puresonic detecta vazões com alta precisão. Graças à tecnologia ultrassônica, isto também se aplica à água ultrapura, como a produzida em instalações de osmose inversa. Em combinação com o sensor de condutividade LDL101 é possível estabelecer um controle de qualidade confiável no processo de filtragem.
Tubo de medição robusto sem componentes
O tubo de medição do SU Puresonic é feito de aço-inox e não possui elementos de medição, vedações e peças móveis. Com isso, as falhas causadas por danos, vazamentos ou bloqueios são excluídas desde o início, assim como a queda de pressão devido ao seu design.
Monitoramento de condições com facilidade
Equipado com IO-Link e um LED de estado claramente visível, o SU Puresonic tem tudo o que é necessário para o monitoramento permanente da qualidade do processo. Desse modo, o estado da qualidade do sinal pode ser lido rapidamente tanto no nível de TI como no local. Uma diminuição da qualidade do sinal pode indicar um aumento da densidade das partículas ou uma adesão à parede interna do tubo.