O2U5: dois sensores de visão em um só produto
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-484222967_engine_manufacturing_qrcodes.jpg?v=302054865)
Opções versáteis de inspeção
O sensor O2U5 oferece ao usuário possibilidades de combinação praticamente ilimitadas em termos de inspeção 2D. Agora as superfícies e os contornos dos objetos podem ser analisados simultaneamente com códigos QR ou códigos de barras. É possível, por exemplo, verificar pelo código QR se o componente realmente corresponde ao pedido e, ao mesmo tempo, usar a análise de contorno e superfície para o controle de qualidade final antes da instalação.
Integração personalizada, configuração simples
A variedade de combinações agora disponíveis ao usuário para a garantia de qualidade, permanece facilmente gerenciável graças ao ifm Vision Assistant, software de fácil utilização disponível gratuitamente, no qual pode-se definir a interface, a exposição e outros parâmetros do O2U5. Além disso, várias predefinições de aplicações (assistentes) oferecem um potente suporte para a rápida entrada em operação. Se for preciso substituir o dispositivo, os parâmetros salvos podem ser transferidos rapidamente ao novo dispositivo graças à memória removível.
Para a máxima precisão de integração à aplicação, é possível selecionar a combinação de iluminação e objetiva que melhor se adapta.