Conversor de sinais de temperatura para aplicações higiênicas e industriais
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ab_f_02176_zwettl_gross.jpg?v=-1628407184)
Digitalize seus valores de medição de temperatura
O conversor de sinais de temperatura converte os valores de resistência das sondas de temperatura em sinais analógicos e de comutação padronizados. O valor de medição pode ser transmitido via IO-Link em formato digital sem perdas. Isso torna o conversor de temperatura um componente importante para o retrofit digital de sistemas existentes.
Aplicação versátil
Graças à conexão de 2, 3 ou 4 fios, o conversor de sinais de temperatura pode ser conectado a todos os elementos PT padrão (PT100/PT1000) diretamente ou por meio de um cabo de conexão. O design pequeno também é adequado para aplicações difíceis, pois o conversor pode ser montado em um local seguro, longe da sonda de medição.
Plug and Play
Uma vez conectado ao elemento de medição, o conversor de temperatura o reconhece automaticamente. Caso o escalonamento de fábrica da faixa de medição atenda aos requisitos da aplicação, não serão necessárias demais configurações. Se necessário, o usuário também pode simplesmente ajustar o escalonamento via IO-Link.
Minimização da complexidade de montagem e de fontes de erro
Com o uso de duas conexões M12 padronizadas, a complexidade de instalação do conversor de temperatura TP é reduzida ao mínimo em comparação com um transmissor para cabeçotes ou trilho convencional. Fontes de erro, como os fixadores de cabos, são eliminadas.
Ajuste individual
Para obter um nível de precisão sempre alto, você pode ajustar o conversor de temperatura individualmente após a calibração. Para isso, o TP oferece uma grande variedade de opções de configuração com as quais pode ser integrado perfeitamente ao seu sistema.