- Novos produtos
- Monitoramento de condição
- Unidade de avaliação para sinais analógicos padrão
Unidade de avaliação para sinais analógicos padrão

Monitoramento de valores analógicos do processo
Em todos os setores industriais, os sensores eletrônicos são utilizados para detectar valores de processo, como temperatura, pressão ou vazão.
O monitoramento do valor do processo é geralmente realizado diretamente no sensor, mas às vezes são necessários dispositivos de monitoramento separados, por exemplo, quando for preciso monitorar o resultado de dois valores de medição que foram compensados entre si.
Cálculo e análise de valores de medição
A unidade de avaliação possui diferentes modos de operação e permite conectar dois sensores analógicos.
Dessa forma, pode-se atribuir um sinal de medição a dois pontos de comutação ou dois valores de medição a um valor limite. Os dois sinais de medição podem ser escalonados e vinculados um ao outro por meio de funções matemáticas, como adição ou subtração.
O valor do processo calculado dessa forma pode ser monitorado com até dois pontos de comutação e emitido como um sinal analógico (4...20 mA).
Os valores de medição podem ser transmitidos digitalmente via IO-Link para um controlador de nível superior. A ampla parametrização do dispositivo também é realizada facilmente via IO-Link.
Aplicações

Medição de pressão diferencial em filtros
Dois sensores de pressão medem a pressão antes e depois do filtro. Se o filtro ficar entupido com o tempo, a pressão diferencial aumenta.

Medição de pressão em um tanque de fermentação
Além da pressão hidrostática do fundo do tanque, a pressão do gás acima do fluido, que aumenta devido à fermentação, também é mediada e subtraída da pressão hidrostática para determinar o nível.