- Novos produtos
- Soluções IIoT
- Roteador LTE 4G de nível industrial
Roteador LTE 4G de nível industrial

Interface entre a instalação e a nuvem
O roteador industrial LTE 4G ifm é usado em várias áreas de aplicação que requerem uma conexão confiável com a internet ou com a nuvem, mas não possuem uma infraestrutura de TI por cabo disponível. Isso pode ser devido a longas distâncias, por exemplo, que tornam a conexão à rede antieconômica, ou porque a instalação ainda está na fase de concepção.
O roteador oferece uma solução econômica e rápida para superar esses desafios e fornecer uma conexão de internet confiável às aplicações.
Por exemplo, os edgeDevices podem usar a porta Ethernet para armazenar dados relevantes da máquina em serviços de nuvem. Com o moneo Cloud, a ifm oferece uma plataforma de IIoT que fornece funções básica para otimizar a disponibilidade da máquina, a qualidade do processo e o consumo de energia, sem que para isso sejam necessários conhecimentos de programação.
O roteador também é a escolha preferida para o acesso e diagnóstico remotos em ambientes industriais.
Montagem fácil e segura
Graças à conexão roscada M50, o roteador pode ser facilmente integrado a painéis elétricos e a parte superior do dispositivo está protegida pelo grau de proteção IP66 / IP67. O kit de acessórios opcionais (E90001) amplia essa proteção ao completo invólucro e permite uma montagem fácil em paredes ou postes com diâmetro de 50 a 150 mm.