- Novos produtos
- Sensores
- Sensores 3D por radar para aplicações móveis
Sensores 3D por radar para aplicações móveis

Detecção confiável de objetos em qualquer clima
Detecte objetos, determine sua direção de movimento e velocidade, mesmo através de precipitação, poeira, neblina e sujeira: o R2D é o complemento perfeito para sua máquina móvel quando se trata de evitar colisões com objetos. Seja sozinho ou em combinação com os sensores 3D móveis da ifm: os sensores por radar robustos sempre garantem uma detecção de distância confiável, mesmo com má visibilidade.
Duas versões, diversas opções de configuração
O grande ângulo de abertura horizontal de 140° garante a máxima cobertura da área. Na versão "3D Distance", o sensor transmite as coordenadas x, y e z dos objetos na forma de uma nuvem de pontos densa. O sensor do tipo "3D Area" resume as informações em objetos e transmite sua posição, direção de movimento e velocidade.
O campo de detecção de ambas as versões pode ser limitado individualmente. Várias opções de filtro e outras configurações como zonas de advertência e tempos de pré-advertência, aumentam ainda mais a eficácia do R2D.

O campo de detecção do radar pode ser ajustado individualmente. Os alvos estáticos e dinâmicos são exibidos de forma diferente.