• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Comunicação digital com o sensor

  • Transmissão precisa dos valores do processo
  • Menor complexidade de fiação com mestres IO-Link descentralizados
  • Documentação digital completa
  • Dados do sensor utilizáveis no contexto da IIoT
  • A melhor resolução possível em toda a faixa de medição:

Através do IO-Link, a resolução do valor de condutividade é sempre escalonada para se adequar à faixa de medição utilizada, garantindo assim sempre a máxima precisão possível.

Conversores IO-Link

O conversor EIO104 transforma rápida e facilmente os valores do processo IO-Link em dois sinais de 4...20 mA. Assim, os sensores IO-Link podem ser facilmente conectados aos controladores que só têm placas de entrada analógicas.

Integração analógica

No caso de integração analógica é emitido um valor de processo como sinal de 4...20 mA.