You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Alimentação de tensão diretamente em campo

Você não precisa mais de um painel elétrico para a alimentação de tensão de sua instalação!

O número de componentes I/O e de sensores, de controladores e IHMs que podem ser montados em campo aumentou muito nos últimos anos, permitindo assim montar cada vez mais partes da arquitetura geral de controle diretamente na máquina. Até agora, no entanto, o fornecimento de energia ainda tinha que ser feito a partir de um painel elétrico central instalado com segurança, mas muitas vezes em um local distante. A desvantagem: Para a distribuição das baixas tensões de alimentação de 24 V através de longas distâncias é preciso haver correntes altas para fornecer a energia necessária aos consumidores. Isto leva a grandes perdas e requer grandes seções transversais de cabos.

Distribuir 24 volts de forma descentralizada, monitorar fontes de alimentação de forma centralizada com IO-Link
As fontes de alimentação com grau de proteção IP67 da ifm que podem ser montadas em campo permitem uma alimentação de tensão de forma descentralizada. Assim é possível atender longas distâncias com maior tensão que requerem correntes mais baixas para a mesma potência, o que minimiza as perdas. As fontes de alimentação de 24V com capacidade IO-Link situadas no local também permitem o monitoramento, configuração e diagnóstico com auxílio de computador. Desta forma, as falhas que precisam ser corrigidas podem ser eliminadas rapidamente e a partir de um local central. Isto aumenta o tempo de produção e a eficiência geral da fábrica.

A fontes de alimentação inteligente em detalhes

Vantagens do produto

Quais são as vantagens das fonte de alimentação inteligente?

Invólucro robustos IP65/IP67 para montagem sem painel elétrico
Um invólucro robusto com grau de proteção IP65/IP67 garante proteção contra riscos elétricos e mecânicos. Além disso, a proteção integrada contra sobretensão torna desnecessária uma proteção externa.
Conexões de alimentação e saída conforme o padrão da indústria
A alimentação de sensores e atuadores através de um único cabo permite uma distribuição de corrente protegida separadamente e com menor perda, tanto para sensores (Us) quanto para atuadores (Ua), ou simplesmente a alimentação dupla por meio de um distribuidor em T.
Diagnóstico de alimentação e indicação de carga no dispositivo
Um gráfico de barras de LED de 12 segmentos indica o consumo de corrente de todo o sistema, bem como o consumo de corrente de cada canal em porcentagem de proteção configurada para cada circuito de saída.
Tensão configurável da proteção eletrônica para cada canal de alimentação
Para cada circuito de saída, o fusível de saída integrado pode ser configurado em tempo real com pré-alarme e diagnóstico de uso. Os fusíveis integrados protegem seu sistema contra sobrecarga e curto-circuito e podem ser configurados independentemente entre 1 e 12 amperes por canal.
Consideração da queda de tensão
Para garantir que a tensão suficiente chegue ao local desejado, a resistência do cabo pode ser levada em consideração na configuração do sistema. A tensão de operação do sistema pode ser ajustada entre 24 e 28 V no menu de configuração. Recomenda-se calcular a queda de tensão para um sistema instalado.

Aplicações típicas

Robótica

A indústria robótica utiliza sistemas de controle independentes no local os quais não requerem um painel elétrico ou quando um painel elétrico com espaço limitado é suficiente. Alimentações confiáveis e apropriadas para a indústria garantem que as células dos robôs operem com a máxima eficiência e além disso não requeiram um painel elétrico ou necessitem apenas de um painel elétrico pequeno, o que melhora o peso e o equilíbrio de todo o sistema de controle.
A flexibilidade na configuração de fusíveis eletrônicos e consumidores permite a padronização dos dispositivos e reduz os custos operacionais totais.

Rastreamento de produtos e logística

O sucesso de um sistema de rastreamento intralogístico ou logístico depende de sua facilidade de configuração e instalação. Como os painéis elétricos não são mais necessários, os sistemas de rastreamento podem ser instalados em qualquer lugar da instalação sem a necessidade de uma integração convencional.
Seja a montagem de apenas um leitor UHF destinado ao controle de acesso às áreas restritas das empilhadeiras, soluções de doca de carga para controle de perímetro e rastreamento de objetos retornáveis, ou rastreamento ao ar livre na agricultura ou mineração: A instalação rápida e fácil é extremamente importante e o diagnóstico e controle remotos são uma necessidade.

Monitoramento em tempo real

Muitas vezes os sensores de vibração e temperatura são também instalados em máquinas simples para detectar defeitos em uma fase inicial. Estes sensores e os componentes necessários para transmitir os dados não necessitam de um painel elétrico. Mas de onde vem a tensão de alimentação? Esta pergunta pode ser respondida facilmente com as fontes de alimentação que podem ser fáceis de montar em campo.

Células de montagem

As células de montagem são utilizadas para a automação de baixo custo de atividades rotineiras. Com relação a essas aplicações, os limites relativos a tamanho e desempenho estão em constante expansão.A eliminação de painéis elétricos leva à economiza de tempo, tanto durante a configuração inicial quanto no decorrer da vida útil da máquina, e aumenta significativamente a produtividade ao longo de toda a vida útil da célula.
Os fusíveis eletrônicos integrados permitem uma resposta de carga em tempo real e um rápido diagnóstico de falhas para que a máquina possa voltar a operar rapidamente, e isso sem a necessidade de um painel elétrico. Dois circuitos de saída separados em um único cabo permitem uma operação independente de fato, assim como a separação entre sensor (Us) e atuador (Ua) com um único feixe de cabos.

Valor agregado graças ao IO-Link

  • Ajuste da tensão de saída
  • Transmissão da tensão de entrada e saída atuais
  • Transmissão da corrente atual por canal
  • Ajuste das correntes de acionamento
  • Transmissão da causa de acionamento e do canal
  • Redefinição do canal acionado
  • Transmissão da temperatura interna
  • Contador de horas de operação

Experimente a fonte de alimentação inteligente de forma interativa