You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Monitoramento de condição: a condição da máquina sempre sob controle

Os sensores de vibração com IO‑Link da ifm foram desenvolvidos para monitorar o comportamento vibratório de máquinas em tempo real e antecipar falhas. Eles analisam vibrações em uma, duas ou três direções e combinam diversos indicadores para avaliar a saúde da máquina com precisão.

O que os sensores medem

  • Fadiga: calculam a velocidade RMS (v‑RMS) das vibrações para detectar desequilíbrios, desalinhamentos ou folgas em componentes.
  • Atrito: monitoram a aceleração RMS (a‑RMS) para identificar fricção excessiva em engrenagens ou rolamentos.
  • Impactos: registram picos de aceleração (a‑Peak) que podem indicar batidas, choques ou cavitação.
  • Desgaste de rolamentos: usam o fator de crista (relação entre a‑Peak e a‑RMS) como indicador precoce de danos internos.
  • Temperatura: medem a temperatura da superfície, adicionando outro parâmetro de desgaste.

Nos modelos básicos o sensor também identifica o desbalanceamento da máquina e conta as horas de operação com base no nível de vibração. Em versões avançadas integra a função BearingScout, que analisa automaticamente o estado de rolamentos.

Como funciona e como integrar

  • Transmissão via IO‑Link: os dados de vibração são enviados simultaneamente ao controlador da máquina e aos sistemas de TI, como a plataforma moneo, permitindo análises de manutenção preditiva.
  • Configuração de limites: o usuário seleciona a categoria da máquina conforme a norma ISO 20816‑3, e os valores de alarme são carregados no sensor. Se um limite for excedido, a memória interna pode armazenar até doze segundos de dados brutos para análise detalhada. O sensor mantém ainda um histórico de nove dias de valores característicos.
  • Instalação simplificada: os sensores são conectados diretamente à rede sem necessidade de painéis de distribuição ou cabeamento complexo. A recomendação é montar o sensor o mais próximo possível da fonte de vibração, geralmente radialmente em relação ao eixo do motor. Para distâncias superiores a oitenta centímetros, é sugerida a utilização de sensores adicionais. Há adaptadores magnéticos e adesivos para facilitar a fixação em diferentes superfícies.
  • Seleção de modelos: cada sensor vem com saídas de alarme de fábrica ajustadas para combinar com o tamanho e a velocidade da máquina. Existem variantes otimizadas para equipamentos grandes e rápidos, grandes e lentos, pequenos e rápidos ou pequenos e lentos. Os códigos de peça (VVB010, VVB011, VVB020, VVB021, VVB001) facilitam a escolha da versão certa.

O que o sensor ajuda a detectar

Os sensores de vibração IO‑Link podem identificar problemas como danos em rotores, atrito excessivo, lubrificação insuficiente, folga ou quebra de correias, base da máquina solta, desalinhamento, falhas em dentes de engrenagem, danos em rolamentos, desbalanceamento e contaminação.

Kit básico e suporte

Para aplicações em motores de ventiladores, bombas e outras máquinas simples, a ifm oferece um kit básico com todos os componentes necessários para iniciar o monitoramento de condição. Os sensores vêm pré-configurados e prontos para uso. A ifm também fornece suporte técnico para a seleção de produtos, montagem e integração ao sistema de controle, garantindo que as máquinas estejam permanentemente protegidas e as manutenções sejam planejadas com antecedência.

Um único sensor para todas as vibrações