- ecomatmobile
- Encoders e sensores de inclinação
Encoders e sensores de inclinação
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-encoder-inclination-01.jpg?v=-217343805)
Sensores para máquinas móveis
Confiável: Interface CAN através de conexão M12 |
Robusto: Resistente à vibrações e impactos |
Homologado: Homologação do tipo E1 pelo Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores) |
Resistente: Ampla faixa de temperatura operacional de -40 até 85 °C |
Impermeável: Alta impermeabilidade (IP 67 / IP 69K) para exigências de condições ambientais adversas |
Encoder multivolta: detecção precisa de posições e movimentos de rotação
Os encoders multivolta servem para detectar rotações ou para a detecção exata de posição em movimentos rotacionais. O encoder resolve uma rotação em 4096 etapas. O sistema sem engrenagem usa o efeito Wiegand para manter os valores de posição em caso de queda de tensão. Assim é possível enviar a posição exata para o controlador sem referenciar.
Sensores de inclinação: alta precisão de medição de ângulos e rolamentos
Frequentemente a orientação horizontal das máquinas ou das peças das máquinas é uma condição importante para o funcionamento seguro. Sensores de inclinação servem para a detecção absoluta de ângulos e posições em máquinas móveis. Os sensores de inclinação possuem uma grande precisão de medição ao longo da área completa do ângulo e temperatura com ângulos de inclinação em direção X e Y. São equipados com interface CAN (CANopen / SAE J1939) ou IO-Link.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/618734278706a644bb798a72c361797f/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-08.png)
Sensores para máquinas móveis | ||
---|---|---|
• Encoders |
ir para o seletor | |
• Sensores de inclinação estáticos |
ir para o seletor | |
• Sensores de inclinação dinâmicos |
ir para o seletor |