• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

As vantagens mais importantes em resumo:

  • Resistência à impactos, vibrações e batidas de até 1 joule ou 4 joules na versão ATEX
  • Alta impermeabilidade frente a fluidos de refrigeração, lubrificação ou produtos de limpeza agressivos, graças ao grau de proteção de IP 65 até IP 69K
  • Resistência à choques de temperatura e invólucro de aço inoxidável de alta qualidade para condições adversas na indústria alimentícia
  • Valores de distância precisos e manutenção direcionada com os sensores de medição IO-Link
  • Versões com revestimento antiaderente contra queimaduras por respingos de solda
  • Modelo curtos e montagem sem distância mínima para espaços limitados

Aplicação livre de manutenção e alta confiabilidade mesmo sob as condições mais extremas

Sensores completamente metálicos são utilizados onde a aplicação impõe exigências especiais à estrutura mecânica. Sejam impactos, vibrações ou batidas de até de 1 joule na versão padrão ou 4 joules na versão ATEX, os sensores completamente metálicos ifm enfrentam qualquer desafio para uma aplicação livre de manutenção, de acordo com o lema: montar e esquecer. A montagem faceada protegida e o aumento das distâncias de comutação também garante uma detecção segura com capacidade de reserva suficiente.