- IO-Link: padrão mundial aberto
- Seleção de produto
- Conversores e displays IO-Link
- Conversor para relé
Adaptador de relé para uso em campo
Interruptor de 24 VAC ou 32 VDC sem desvios
Cada vez mais componentes para a tecnologia de automação são adequados para o uso em campo graças ao alto grau de proteção IP e à tecnologia de conexão M12. Geralmente possuem saídas de semicondutores com níveis de 24 V e correntes máximas de comutação entre 20 e 300 mA. Se houver necessidade de empregar outras tensões, correntes de comutação mais altas ou uma separação galvânica, os relés são uma solução apreciada que até agora requeriam um desvio através do painel elétrico. Com os adaptadores de relé da ifm, agora estão disponíveis relés apropriados para o uso em campo que podem ser conectados de maneira fácil e confiável graças à tecnologia de conexão M12 normalmente usada em campo.